Publier vos produits
5481DP2 Barre de douche d'angle avec remontée verticale Inox brillant
5481DP2 Barre de douche d'angle avec remontée verticale Inox brillant
    DELABIE

    5481DP2 Barre de douche d'angle avec remontée verticale Inox brillant

    Barre de maintien d'angle 2 murs avec remontée verticale Ø 32, pour personne à mobilité réduite (PMR). Modèle à droite. Peut recevoir un siège de douche à accrocher (à commander séparément). Utilisation comme barre d’appui et de maintien debout. Aide et sécurise l’entrée et le déplacement dans la douche. Fait fonction de barre de douche d'angle en ajoutant un support de douchette et/ou un porte-savon. Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm. Tube Inox 304 bactériostatique. Finition Inox poli brillant UltraPolish, surface sans porosité et homogène facilitant l’entretien et l’hygiène. Assemblage de la platine au tube par un cordon de soudure sécurité invisible (procédé exclusif “ArN-Securit”). Ecartement entre la barre et le mur de 40 mm : encombrement minimum interdisant le passage de l’avant-bras afin d’éviter les risques de fractures lors d’une chute. Fixations invisibles par platine 3 trous, Ø 72. Platines et caches en Inox 304. Livrée avec vis Inox pour mur béton. Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg. Barre garantie 30 ans. Marquage CE.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.5481DP2
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessibilité
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1221
    • Largeur (mm)786
    • Profondeur (mm)786
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)3340
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord