Publier vos produits
565065 Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
565065 Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
565065 Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC
    DELABIE

    565065 Bâti-support coupe-feu autoportant TEMPOFIX 3 pour WC

    Bâti-support autoportant pour WC suspendu, kit 1/2 Coupe-feu CF 60 min - EI60. Bâti en acier époxy noir avec pieds larges pour fixation sur sol porteur : - Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm (avec repère à 1 m). - Tube de chasse Ø 32 avec nez de jonction Ø 55 et collier intumescent pour protection au feu. - Pipe d’évacuation Ø 100 en ABS à coller à joint d’étanchéité, avec 2 positions de réglage et collier intumescent pour protection au feu. - Conforme avec la norme NF D12-208 et à la réglementation incendie (arrêté du 25 juin 1980). - Compatible avec les cloisons pleines de 53 à 105 mm (4 BA13 et carrelage au minimum). Boîtier d'encastrement étanche avec collier intumescent et set de protection au feu : - Protection antisiphonique à l'intérieur du boîtier. - Robinet d'arrêt et de réglage de débit intégré. Livré prémonté. Garantie 30 ans. A commander avec la plaque de commande référence 763000.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.565065
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsBâti-supports
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)350
    • Profondeur (mm)514
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)15747
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 15 11
    • Titre OmniClassFloor Mounted Tankless Toilets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord