Publier vos produits
708030 Pommeau de douche RAINY
DELABIE

708030 Pommeau de douche RAINY

Pommeau de douche fixe. Débit 6 l/min à 3 bar. Convient à un débit d'utilisation plus élevé : supprimer le régulateur de débit. Diffuseur antitartre à picots et antiligature. Jet de pluie doux et enveloppant. Métal chromé. Système d'installation facilité : installer le raccord dans le mur puis clipper le pommeau de douche dessus. Arrivée F1/2". Pommeau de douche pour installation suspendue. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.708030
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsPommeau de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)80
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)360
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord