Publier vos produits
710050 Bras de Douche
710050 Bras de Douche
710050 Bras de Douche
    DELABIE

    710050 Bras de Douche

    Bras de douche vertical. Permet l'installation d'une pomme de douche en installation au plafond. S'associe avec le pommeau de douche RAINY (réf.708040)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.710050
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsPommeau de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)288
    • Largeur (mm)60
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)206
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord