Publier vos produits
710501 Porte-savon pour douche
710501 Porte-savon pour douche
    DELABIE

    710501 Porte-savon pour douche

    Porte-savon mural avec fixations invisibles. Support fixé au mur par 4 vis. Modèle fort. Finition Bayblend® chromé brillant. Dimensions : 60 x 160 x 40 mm. Garantie 30 ans.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.710501
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsAccessoires
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)44
    • Largeur (mm)62
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)99
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 11
    • Titre OmniClassHand Soap Holders

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord