Publier vos produits
746000 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP
DELABIE

746000 Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP

Robinet poussoir de lavabo mural : Temporisation ~7 secondes. Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min. Brise-jet antitartre inviolable. Corps en laiton chromé M1/2". Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.746000
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinet de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-08-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)55
  • Largeur (mm)35
  • Profondeur (mm)94
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)307
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010938
  • Nom ETIMSelf-closing tap - mechanical
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord