Publier vos produits
747110 Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP
DELABIE

747110 Ensemble de douche temporisé TEMPOSTOP

Ensemble de douche temporisé pour traversée de cloison : Robinet temporisé TEMPOSTOP M1/2" pour alimentation en eau mitigée. Pour cloison ≤ 200 mm. Temporisation ~15 secondes. Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable avec régulation automatique de débit. Commande en métal chromé. Fixation cachée et ergot antirotation. Tiges filetées recoupables. Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché. Garantie 30 ans. [Ancienne référence : 747214]
Spécifications techniques
  • Réference unique.747110
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsRobinetterie de douche
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)61
  • Largeur (mm)70
  • Profondeur (mm)35
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)1243
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord