Publier vos produits
792459 Ensemble de douche automatique SECURITHERM
792459 Ensemble de douche automatique SECURITHERM
    DELABIE

    792459 Ensemble de douche automatique SECURITHERM

    Ensemble de douche thermostatique automatique encastrable, kit 2/2 : Plaque de commande Inox brossé 195 x 220 mm inviolable. Mitigeur de douche thermostatique de douche SECURITHERM 3/4". Sécurité antibrûlure : fermeture automatique en cas de coupure d'eau froide. Fonction anti "douche froide" : fermeture automatique en cas de coupure d'eau chaude. Température réglable de 32 à 40°C, préréglée à 38°C. Alimentation par pile 223 CR-P2 Lithium 6 V. Détecteur de présence infrarouge, déclenchement par approche de la main à 4 cm. Arrêt volontaire ou automatique après ~60 secondes. Rinçage périodique (~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation). Débit 6 l/min à 3 bar. Pommeau de douche ROUND chromé, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit. Fixations cachées, robinets d’arrêt M1/2". Filtres et clapets antiretour intégrés. Croisillon en Bayblend® chromé. Ensemble de douche électronique adapté aux PMR. Garantie 30 ans. À commander avec le boîtier d'encastrement étanche réf. 792BOX.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.792459
    • Famille de produitsSanitaire
    • Groupe de produitsRobinetterie de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)195
    • Largeur (mm)221
    • Profondeur (mm)53
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)2520
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord