Publier vos produits
981142 Bec fixe fondu
DELABIE

981142 Bec fixe fondu

Bec L.140 mm, H.120 mm, M1/2". Fixation renforcée par 3 vis Inox. Laiton massif chromé . Brise-jet antitartre régulé à 3 l/min. Garantie 30 ans.
Spécifications techniques
  • Réference unique.981142
  • Famille de produitsSanitaire
  • Groupe de produitsMitigeurs de lavabo
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)149
  • Largeur (mm)50
  • Profondeur (mm)179
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)635
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011328
  • Nom ETIMWashbasin mixing tap
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord