Publier vos produits
Toiture-terrasse inaccessible absorbante de CO2, système d'étanchéité
Toiture-terrasse inaccessible absorbante de CO2, système d'étanchéité
Toiture-terrasse inaccessible absorbante de CO2, système d'étanchéité
    DERBIGUM
    Archivé

    Toiture-terrasse inaccessible absorbante de CO2, système d'étanchéité

    Complexe d’étanchéité monocouche CO2 absorbante avec une couche de granules d’olivine en surface comme finition.

    Le DERBICOLOR FR Olivine est une membrane d’étanchéité faite à partir d’une sélection des meilleurs bitumes et APP-TPO plastomères de haute qualité. Une couche de granules d’olivine constitue la couche de finition. Le minerai olivine est un silicate de fer et de magnésium. Il est un des minerais les plus répandus sur la terre et a la capacité d’absorber le CO2 présent dans l’atmosphère. Le CO2 en contact avec la toiture réagira avec l’olivine et l’eau de pluie. Les produits finaux de cette réaction sont du dioxyde de silice et du carbonate de magnésium, deux produits neutres pour  l’environnement. La membrane DERBICOLOR FR Olivine agit favorablement sur l’environnement en neutralisant le CO2.


    Spécification
    • • Support : Panneaux à base de bois • Pare-vapeur : DERBIGUM HP de 2,5mm d’épaisseur (APP-TPO), cloué sur support bois. • Isolation : Isolant collable laine minérale, collé à froid au DERBITECH FA ou DERBISEAL S • Etanchéité: Membrane monocouche DERBICOLOR FR Olivine avec une finission en granules d'olivine, soudé à la flamme sur l'isolant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DBGECO_FR_CO2ABSORBANT
    • Famille de produitsToitures
    • Groupe de produitsEcologiques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-07-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015EF_30_10
    • Description de l'Uniclass 2015Roofs
    • Code CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Numéro OmniClass23-13 39 00
    • Titre OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING