Publier vos produits
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto
Applique Suspendue Petit Arto

    Applique Suspendue Petit Arto

    Ces appliques chics apportent une ambiance à la fois intemporelle et moderne. Idéales pour être installées de chaque côté d'une tête de lit grâce à la petite taille de l'abat-jour, Arto insuffle une touche décorative. Les formes géométriques sont accentuées par les bordures graphiques et par le fil textile suspendu, apportant un style contemporain et tendance à votre intérieur.

    Spécification
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm (fil textile : 15 cm)
      Matériaux :
      Tissus, acier peinture texturée, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1 X Max 8 W - Non fournie - ØMax 50mm x H.Max 90mm
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED


    Spécifications techniques
    • Réference unique.arto-pendant-wall-light-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord