Publier vos produits
COUTURE - LAMPADAIRE GRAND
COUTURE - LAMPADAIRE GRAND
COUTURE - LAMPADAIRE GRAND
COUTURE - LAMPADAIRE GRAND
COUTURE - LAMPADAIRE GRAND
COUTURE - LAMPADAIRE GRAND

    COUTURE - LAMPADAIRE GRAND

    Le lampadaire Grand Couture peut être utilisé pour apporter un éclairage complémentaire à votre décoration avec beaucoup de personnalité et de chic. Il se compose d'un abat-jour d'un mètre d'envergure élégant et raffiné en forme de nœud papillon blanc diffusant et noir en tissus et d'un fil textile d'alimentation jaune. Existe en trois coloris standard, tous bordés de noir.

    Spécification
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 50 x l. 25 x H. 154 cm / L. 19.7’’ x l. 9.8’’ x H. 60.6’’

      Matériaux : Tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 X Max 60 W - Not included

    Spécifications techniques
    • Réference unique.couture-floorlamp-grand
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1540
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)250
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)4.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord