Publier vos produits
ESCALE - APPLIQUE FIXE DROITE USB LISEUSE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE FIXE DROITE USB LISEUSE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE FIXE DROITE USB LISEUSE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE FIXE DROITE USB LISEUSE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE FIXE DROITE USB LISEUSE SPOT LED

    ESCALE - APPLIQUE FIXE DROITE USB LISEUSE SPOT LED

    L’applique Escale aux courbes douces et aux proportions harmonieuses est un luminaire cocooning destiné à être installé en tête de lit à droite. Cette applique de chevet allie confort et praticité. Pourvu d’une tablette noire légèrement inclinée pour poser son smartphone et d’un port USB, Escale apporte une réponse complète à nos habitudes connectées. Son abat-jour en tissu blanc diffusant permet un éclairage doux et son spot LED rotatif et inclinable intégré, située à gauche, fonctionne indépendamment grâce au double interrupteur, permettant une lecture confortable avec ou sans l’éclairage de la lampe principale. Existe aussi en version liseuse gauche et sans liseuse.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 19 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 7.4” x H. 12.6”
      Matériaux :
      Tissus, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1x Max 60 W - Not included / Liseuse Spot LED - incluse
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED







    Spécifications techniques
    • Réference unique.escale-right-fixed-wall-lamp-usb-spot-led
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)320
    • Largeur (mm)250
    • Profondeur (mm)190
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord