Publier vos produits
ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED
ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED

    ESCALE - APPLIQUE SIMPLE SPOT LED

    Cette version de l'applique Escale est équipé d'une liseuse LED rotative et inclinable. Cette applique de chevet, à installer en tête de lit, est en acier laqué noir et permet une lecture confortable. Le spot de cette applique minimaliste offre un design compacte et épuré, avec une fine strille lui donnant une allure moderne. Ce luminaire est idéal en complément d'une applique d'ambiance ou d'une lampe à poser de chevet.
    Existe aussi en version sans interrupteur sur demande.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Matériaux : A
      cier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Liseuse Spot LED 1W - incluse







    Spécifications techniques
    • Réference unique.escale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord