Publier vos produits
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162
NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162

    NUAGE - LAMPADAIRE GRAND 162

    La collection Nuage, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel. Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE, grâce à sa très grande adaptabilité et ses nombreuses déclinaisons de modèles. Le lampadaire Grand Nuage, mesurant 1m62 de haut, est idéal en éclairage complémentaire d’ambiance dans une chambre ou un salon. Son éclairage apporte une lumière bien particulière, découpant l’espace de façon architecturale. Il se compose d’un abat-jour en tissu beige satiné à l’extérieur et doré à l’intérieur, d’un cordon électrique en textile doré, d’un piètement triangulaire et d’un tube en acier blanc laqué. La simplicité et la pureté des lignes de son apparence apportent élégance et légèreté à vos intérieurs.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 162 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 63.8”
      Matériaux :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1 x 100 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-large-floor-lamp-162
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1620
    • Largeur (mm)430
    • Profondeur (mm)430
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)5.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord