Publier vos produits
NUAGE - APPLIQUE MURALE LISEUSE SPOT LED PETIT
NUAGE - APPLIQUE MURALE LISEUSE SPOT LED PETIT
NUAGE - APPLIQUE MURALE LISEUSE SPOT LED PETIT
NUAGE - APPLIQUE MURALE LISEUSE SPOT LED PETIT
NUAGE - APPLIQUE MURALE LISEUSE SPOT LED PETIT

    NUAGE - APPLIQUE MURALE LISEUSE SPOT LED PETIT

    La collection Nuage, dont l’abat-jour triangulaire et arrondi s’apparente à la proue d’un bateau, a un design intemporel et universel. Entièrement fabriquée en France, Nuage est la collection best-seller de DESIGNHEURE, grâce à sa très grande adaptabilité et ses nombreuses déclinaisons de modèles. Très décoratives et idéale en tête de lit, l’applique murale petit Nuage offre une double source lumineuse : ampoule et liseuse LED flexible. Cette version LED avec double interrupteur est particulièrement recommandée pour une lecture confortable avec ou sans l’éclairage de la lampe principale. La simplicité et la pureté des lignes de son apparence apportent élégance et légèreté à vos intérieurs.

    Spécification
    • Design: Jette Scheib

      5 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.4” x H. 13.2”
      Matériaux :
      Tissus ou laqué, acier laqué

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -    100-127 V 50/60 Hz
      Douille : E14
      Ampoule : 1 x 60 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : Ampoule LED

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)240
    • Profondeur (mm)260
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)1.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord