Publier vos produits
PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT
PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT
PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT
PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT
PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT
PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT

    PARIS-HANOI - SUSPENSION FLAT

    La suspension Flat Paris-Hanoï est une invitation au voyage : son grand abat-jour conique s’inspire du chapeau traditionnel vietnamien avec un brin d’élégance française. Raffinée, cette suspension intemporelle habille les espaces avec naturel et apporte un bel éclairage chaleureux. Idéale dans un salon, une salle à manger ou tout autre pièce de vie, cette suspension apporte une touche chic et un complément de bien-être à vos intérieurs. Adaptée aux plafonds bas, cette nouvelle version plate de Paris - Hanoï offre une alternative raffinée pour les espaces à hauteur limitée.

    Spécification
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 finitions standard / Coloris sur mesure possible

      Dimensions : Ø 60 x H.222 cm
      Matériaux :
      Raphia naturel, tissus, acier laqué, fil tissé coloré

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Douille : E27
      Ampoule : 1x Max 15 W équiv. 150 W - Non fournie
      Type d’ampoule conseillé : LED Globe

    Spécifications techniques
    • Réference unique.paris-hanoi-flat-pendant-light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2220
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)0.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage

    Disponibilité de la région

    L'Europe Océanie Amérique du Nord