Efficacité, durabilité et esthétique : voilà ce que représente la façade Planum.
La surface plane des profilés et les largeurs de tablier allant jusqu'à 800 mm confèrent aux surfaces extérieures un aspect élégant et impressionnant. Les différentes largeurs de profilés et options de montage offrent de nombreuses possibilités de conception, même en combinaison avec d'autres profilés DOMICO. Grâce à une fabrication spécifique au projet, qui prend en compte des éléments tels que les portes et les fenêtres lors de la fabrication, les travaux de découpe fastidieux ne sont plus nécessaires. En même temps, cela garantit une qualité de montage et une durabilité élevées.
Avantages :
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Allemagne |
Autriche |
Hongrie |
Italie |
République tchèque |
Slovaquie |
Slovénie |
Suisse |