Publier vos produits
25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm
Dornbracht

25863661 Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

4.7 sur 5 étoiles4.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Dornbracht Mitigeur bain/douche avec colonne pour montage sur pied avec douchette 281 mm

Contactez Dornbracht

Spécification
  • Dornbracht Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 281 mm

    • 11-1/8" Projection
    • 360° swiveling spout
    • Spout: Round aerated stream
    • Hand shower set: Standard spray
    • Baton hand shower with descaling system
    • Hand shower bracket
    • Integrated diverter
    • Total height 40-5/8" - 43-3/8"
    • Lower body height 22-1/4" - 25"
    • Height to aerator/spout outlet 35-3/8" - 38-1/8"
    • Flanges Ø 5-3/8"
    • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
    • Water flow rate limited to max. 6.5 gpm
    • Handshower flow rate max. 1.8 gpm

    Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Accessory is needed : 3594597090 Concealed floor mounting 

Spécifications techniques
  • Réference unique.25863661
  • Famille de produitsGeneric
  • Groupe de produitsTub faucets - Floor mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)9.88
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets