Publier vos produits
27522819 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522819 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522819 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522819 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522819 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    Dornbracht

    27522819 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

    Traduit par Google,
    VAIA Mitigeur bain 5 trous pour montage sur gorge avec inverseur 220 mm

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • rosette for deck valve Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, , Dark brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.27522819
    • Famille de produitsVaia
    • Groupe de produitsTub faucets - Deck mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.86
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010862
    • Nom ETIMBath mixing tap
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets