Publier vos produits
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower
    Dornbracht

    34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

    Traduit par Google,

    34459360 Madison Showerpipe avec thermostat de douche sans douchette

    Contactez Dornbracht

    Spécification
    • 34459360 Madison Showerpipe with shower thermostat without hand shower

      • shower with fixed riser projection 420 mm
      • rain shower Ø 200mm
      • rain shower with anti-scale system
      • max. rainshower flow 9 l/min
      • rotary diverter for fixed-riser shower/hand shower
      • height of fittings up to rain shower (bottom edge) 985mm
      • height of fittings up to top edge of elbow 1160mm
      • two-part push-on rosette Ø 65 mm
      • rosette for shower holder Ø 65mm
      • rosette for wall mounting Ø 60mm
      • gauge 150 mm - 13 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • Pipe diameter 20 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.34459360
    • Famille de produitsMadison
    • Groupe de produitsMADISON
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.38
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2090
    • Titre CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord