Publier vos produits
Multiple-Tube Humidifiers
DriSteem

Multiple-Tube Humidifiers

Traduit par Google,

Les humidificateurs à plusieurs tubes sont disponibles dans une gamme de tailles pour des distances non mouillantes courtes à modérées. Les humidificateurs à tubes multiples sont raccordés et assemblés sur place. Les humidificateurs à tubes multiples avec l'option Maxi-bank® sont livrés entièrement assemblés et prêts à être installés, avec un collecteur en acier inoxydable et une tuyauterie d'interconnexion en fer noir.

Spécification
    • Fits any need, for large capacity
    • Pressurized steam injection humidifier
    • Steam pressures: 2–50 psi (14–345 kPa)
    • Capacity: 6.5–3989 lbs/hr (2.3–1809 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6–192" (152–4877 mm); height:15" (381 mm) minimum
Spécifications techniques
  • Réference unique.multiple-tube-humidifiers
  • Famille de produitsSteam Dispersion
  • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment