Publier vos produits
Pre-Treatment Systems
Pre-Treatment Systems
Pre-Treatment Systems
    DriSteem

    Pre-Treatment Systems

    4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
    Traduit par Google,

    Systèmes d'adoucissement de l'eau

    Le moyen le plus simple et le plus rentable de maintenir la capacité d’humidification et de réduire les besoins d’entretien consiste à installer un système d’adoucisseur d’eau.

    Le fonctionnement avec de l'eau adoucie réduit ou élimine le tartre d'eau dure sur les surfaces de l'équipement, réduisant ainsi considérablement les besoins d'entretien de l'humidificateur.

    Réduisez la fréquence d’entretien de l’humidificateur d’au moins trois fois plus avec un adoucisseur d’eau seul.

    Systèmes de déchloration

    Protégez les membranes d’osmose inverse des dommages causés par le chlore grâce aux systèmes de déchloration.

    Des filtres à cartouche à montage mural sont disponibles pour les besoins en faible débit et des systèmes de réservoirs à compteur électronique sont disponibles pour les débits élevés.

    Spécification
    • Dristeem Softener System

      Single or twin alternating softener system with a Clack commercial multi-port valve. The system comes with all necessary equipment
      including support gravel, cationic resin, FRP vessel, control valve, and brine tank.

      Capacity:13,500 grains to 337,500 grains. Flow rate servicing humidifiers up to 5,500 pph. Flow rates for non-humidification applications: 0 gpm-50 gpm. Operating up to 125psi inlet water pressure

      Options: Water meter option included, for regeneration. Skid mounted available.

      DriSteem Dechlorinator System

      Single dechlorinator system with a Clack commercial multiport valve. The system comes with all necessary equipment including support gravel, activated carbon, FRP vessel, control valve.

      Capacity: 0-16 gpm upstream of an RO system or in terms of humidification application up to 5500 pph

      Options: Skid mounted available

      DriSteem Filter Housing System

      Filter housing option available to either utilize a sediment filter upstream of a device or as a dechlorinator cartridge for low flow applications (<500 pph). Options to get mounting bracket and PVC ball valves installed.

      Capacity: 0-2 gpm (dechlorinator/activated carbon filter), 0-5 gpm (sediment filter, 5 microns)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.pre-treatment
    • Famille de produitsWater Treatment Systems
    • Groupe de produitsPre-Treatment Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Nom UNSPSCPackaged water treatment systems
    • Code UNSPSC47101522
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70_98
    • Description de l'Uniclass 2015Water treatment systems
    • Code CSI MasterFormat 201423 25 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Water Treatment
    • Numéro OmniClass23-27 55 33 11
    • Titre OmniClassWater Treatment Package Units