Publier vos produits
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)
    DriSteem

    Ultra-Sorb® Model LV & LH Steam Dispersion Panel (Pressurized)

    Traduit par Google,

    Les modèles LV et LH dispersent la vapeur générée par des chaudières à vapeur sous pression ou par des générateurs de vapeur non sous pression tels que l'humidificateur DriSteem GTS®, l'humidificateur STS®, l'humidificateur Vaporstream®, l'humidificateur Vapormist® et les humidificateurs de la série XT.

    Spécification
    • Capacity: Wide steam capacity range, up to 4,000 lbs/hr (1814 kg/h)

      Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

      Options: High-efficiency insulated tubes, 316 stainless steel construction, seismic certification

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ultra-sorb-lv-lh-pressurized
    • Famille de produitsSteam Dispersion
    • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifiers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Classification IFCHumidificateur
    • Code ETIMEC011628
    • Nom ETIMHumidifier (steam)
    • Nom UNSPSCHumidifiers
    • Code UNSPSC40101903
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
    • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
    • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
    • Numéro OmniClass23-33 27 15
    • Titre OmniClassAir Humidifiers
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment