Publier vos produits
Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)
DriSteem

Ultra-Sorb® Model MP Steam Dispersion Panel (Pressurized)

Traduit par Google,

Ultra-sorb Model MP est un panneau de dispersion d'humidificateur polyvalent pour les applications de vapeur sous pression et atmosphérique dans les AHU ou les conduits.

Spécification
  • Capacity: Wide steam capacity range, up to 2720 lbs/hr (1235 kg/h)

    Applications: Designed for rapid, drip-free absorption, steam does not condense on downstream devices

    Options: High-efficiency insulated tubes, 304 stainless steel construction option

Spécifications techniques
  • Réference unique.ultra-sorb-mp-steam-dispersion-panel-pressurized
  • Famille de produitsSteam Dispersion
  • Groupe de produitsPressurized Steam Humidifiers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-12-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCHumidificateur
  • Code ETIMEC011628
  • Nom ETIMHumidifier (steam)
  • Nom UNSPSCHumidifiers
  • Code UNSPSC40101903
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_39_84
  • Description de l'Uniclass 2015Steam humidifiers
  • Code CSI MasterFormat 201423 84 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Humidifiers
  • Numéro OmniClass23-33 27 15
  • Titre OmniClassAir Humidifiers
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment