Publier vos produits
DucoTwin 120 ZR AK(+) FIX
DUCO

DucoTwin 120 ZR AK(+) FIX

Le DucoTwin 120 ZR combine ventilation naturelle et protection solaire extérieure en un seul système. Par défaut, ce système est muni d'un matériau d'isolation acoustique et peut, en option, être réalisé en une version extra-acoustique. Cela le rend approprié pour les projets où il est question de nuisance sonore légère ou forte. Le nouveau capot intérieur s'intègre discrètement dans n'importe quel intérieur. Le flux d'air ascendant, combiné avec le clapet autoréglable, évite les courants d'air gênants.

L'aérateur en aluminium est posé de manière invisible derrière la brique de façade. Le mécanisme est ainsi protégé contre les intempéries. La toile textile est aisément amovible depuis le côté intérieur. Le montage sur la fenêtre est possible au préalable en atelier ou sur le chantier, après placement de la fenêtre. La partie ventilation du DucoTwin 120 ZR peut être équipée d’une commande automatique.

Cette protection solaire extérieure avec latte inférieure contre le seuil à l’aide d’un système de guidage breveté (fermeture à glissière) peut être utilisée jusqu’à 10 Beauforts. Elle se prête donc à une utilisation dans le cadre de projets d’immeubles de taille moyenne. De plus, la toile textile dans sa finition FIX fait office de moustiquaire.


Spécifications techniques
  • Réference unique.ducotwin-120-zr-ak-fix
  • Famille de produitsWindow Ventilation
  • Groupe de produitsAir Vents With Screens
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation non mécanique
  • Code ETIMEC001142
  • Nom ETIMWindow ventilator

Disponibilité de la région

L'Europe
Belgique
Pays-Bas