Le TronicTwin 120 combine la ventilation naturelle et la protection solaire extérieure en un seul système. Ce système est équipé en standard de matériaux d’atténuation acoustique et peut être proposé en option dans une version acoustique renforcée. Il est ainsi adapté aux projets présentant une pollution sonore faible à élevée. La nouvelle grille intérieure s’intègre discrètement dans tout type d’intérieur. Le flux d’air ascendant, combiné au clapet autorégulant, évite les courants d’air désagréables.
La grille en aluminium est intégrée de manière invisible derrière la maçonnerie de façade, ce qui protège le mécanisme contre toutes les conditions météorologiques. La toile textile est facilement extractible depuis l’intérieur. Le montage sur la fenêtre peut être réalisé au préalable en atelier ou sur chantier après la pose de la fenêtre.
Avec le TronicTwin 120, la grille de ventilation est commandée électroniquement, ce qui la rend compatible avec les systèmes Duco Tronic. En tant que composant de ce système de ventilation naturelle à la demande, la grille communique par câblage avec le capteur CO₂ de la pièce. Le TronicTwin est facile à installer. Plusieurs sorties de câbles sont prévues pour une installation flexible dans toutes les situations d’intégration. Le moteur peut être facilement clipsé ultérieurement dans la grille
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
Pays-Bas |