Publier vos produits
EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater
EcoSmart

EcoSmart POU 6 Electric Tankless Water Heater

Traduit par Google,

Le modèle POU 6 de la série de points d'utilisation EcoSmart fournit de l'eau chaude à la demande et en continu pour les applications de lavage des mains à un seul évier et est parfait pour les applications de salle de bain, de bar, de bureau, de camping-car et d'utilisation à distance. Les modèles POU 3.5 et POU 6 sont non thermostatiques et disposent d'affichages numériques indiquant la température de sortie. Les chauffe-eau EcoSmart sont durables, compacts et faciles à installer.

Comme présenté sur Amazon.com

Spécification
  • Specification POU 6

    Voltage: 220
    Phase: Single
    kW: 5.5 kW
    Amperage Draw: 25 A
    Required Breaker: 25 A or 30 A
    Required Wire: 10 AWG
    Pipe Fittings: 1/2" NPT
    Dimensions (in.): 6"H x 11"W x 3"D
    Weight: 3.85 lb
    Activation Flow: 0.3 GPM
    Certification: UL-499, ETL Listed
    Warranty: 1 Year Limited

Spécifications techniques
  • Réference unique.EcoSmart-POU-6-Electric-Tankless-Water-Heater
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsTankless Water Heater
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2019-02-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCDomestic water heaters
  • Code UNSPSC40101825
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis