Chauffe-eau de piscine électrique sans réservoir de 18 kW
La série Smart POOL peut fournir une augmentation de température de 1 ° à 1,5 ° F par heure pour une expérience de chauffage de piscine à la demande. Les chauffe-piscines EcoSmart fonctionnent en utilisant la dernière technologie de capteur de débit au lieu de l'activation traditionnelle du pressostat et des contacteurs pour réduire le risque d'éléments brûlés, ce qui augmente la fonctionnalité et la fiabilité. La série Smart POOL est livrée avec un contrôle de thermostat numérique afin que vous puissiez régler la température exactement où vous le souhaitez. Les chauffe-piscines EcoSmart peuvent être utilisés comme alternative aux pompes à chaleur ou comme surpresseur et sont compacts et faciles à installer pour une piscine nouvelle ou existante. La série Smart POOL est économe en énergie quelle que soit la température ambiante.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |