Publier vos produits
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing
    eibho

    GARDA AP 200 SPECIAL Linear Railing

    Traduit par Google,

    Système de garde-corps en verre intégré pour une transparence maximale. Intégration complète, esthétique épurée et performances structurelles optimales pour tous types de projets.

    Système de garde-corps en verre avec montage intérieur AP 200 ou montage décalé AP 200 SPECIAL, les deux comportant un profil de base dissimulé sous le plancher surélevé ou le pavage.

    Idéal pour les projets où aucun élément de profil visible de l'extérieur n'est souhaité, garantissant une clarté visuelle maximale.

    Spécification
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas, and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – usage zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GARDA-AP-200-SPEIAL-Linear-Railing
    • Famille de produitsGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGARDA AP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique