Publier vos produits
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System
FOLD Metal Panel Railing System

    FOLD Metal Panel Railing System

    3.2 sur 5 étoiles3.2(13 Avis)
    Traduit par Google,

    Fold Panel Railing est une conception de fabrication de tôle structurelle ingénieusement conçue . Ce système est disponible dans une gamme de motifs préconfigurés ou de conceptions personnalisées de votre choix. Avec des choix de matériaux d'aluminium dans les finitions de revêtement en poudre et d'acier inoxydable anodisé dans les couleurs #6 satin et ECM - ce que vous pouvez faire avec le système de panneaux pliants sur votre projet est mieux laissé à votre imagination.

    Les systèmes de garde-corps à panneaux pliables sont dotés de motifs découpés au laser CNC , à ne pas confondre avec le métal perforé ou perforé. Ces motifs sont coupés avec précision avec des coupes nettes et définies des deux côtés du panneau par rapport à l'arrondi d'un côté (entrée du poinçon) et ébavuré (sortie du poinçon). boîtier en métal perforé.

    La découpe au laser vous permet également de faire preuve de créativité avec vos conceptions, des conceptions personnalisées et des modèles de flux aux logos et images de l'entreprise.

    Spécification
    • Material:
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror, ECM or Powder Coat

      Size:
      Formed panels @ 4'-6" max. O.C.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount.

      INFILL MATERIAL:  Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      1. A. Stainless Steel (304 or 316)
        Finish Options:  #6 Satin, ECM or Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹

      2. B. Aluminum
        Finish Options:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $

      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

      1. C.  Steel

      Finish Options:  Powder Coat

      Size/Spacing for Stainless Steel (304 or 316), Aluminum or Steel

      2" wide with 14GA thickness. 4'-0" max. O.C.

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail

        B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

        C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
            Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
            Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. 1. (1) $ to $$$: Indicates finish type comparative cost
      2. 2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. 3. Other species available upon request.

      Keywords:  Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing, Panel Railings, Metal Panel Railings, Panel Railings

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fold-metal-panel-railing-system
    • Famille de produitsMetal Panel Systems
    • Groupe de produitsMetal Panel Railing System
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-06-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC012260
    • Nom ETIMHandrail system
    • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
    • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing