Publier vos produits
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
GARDA FS 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA FS 300 Linear Railing

    Traduit par Google,

    Garde-corps en verre haute résistance. Des solutions renforcées pour une sécurité et des performances techniques maximales.

    GARDA FS 300 offre une solution haute performance pour les projets exigeant une sécurité renforcée, une stabilité structurelle et une esthétique intégrée.

    Avec ses options d'installation intérieure, frontale ou au sol, il est idéal pour les environnements où les réglementations et la fonctionnalité exigent les normes techniques les plus élevées.

    FS 300 : montage avant avec possibilité de support structurel supplémentaire

    Spécification
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Spécifications techniques
    • Réference unique.GARDA-FS-300-Linear-Railing
    • Famille de produitsGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Groupe de produitsGARDA FS
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code Uniclass 2015Pr_25_30_36_03
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium handrails
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    Asie Amérique du Nord Amérique du Sud L'Europe Afrique