Publier vos produits
Fenêtre avec l'axe de rotation élevé FYP-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
Fenêtre avec l'axe de rotation élevé FYP-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Fenêtre avec l'axe de rotation élevé FYP-V P5 proSky Z-Wave | FAKRO

    • Les fenêtres avec l'axe de rotation élevé sont équipées de dispositifs spéciaux permettant l’ouverture et la fermeture à distance, ainsi que le maniement des accessoires reliés à la fenêtre. Les fenêtres sont disponibles dans le protocole de transmission de données:
      • protocole Z-Wave (de base) - fenêtre FT_V Z-Wave ou Solar
      • protocole WiFi (en option) - fenêtre FT_-V WiFi
    • Un détecteur de pluie actionne automatiquement la fermeture de l’ouvrant lors d’une averse. La fenêtre est équipée d’un transformateur 15V, lequel peut ensuite être directement relié au réseau électrique 230V. Dans la version Solar la fenêtre est équipée de batteries et d’un panneau solaire situé à l’extérieur du dormant. De plus, la version WiFi est dépourvue de télécommande, car la fenêtre peut être contrôlée depuis n’importe quel dispositif qui gère le protocole WiFi (ex. routeur, Google Home, Amazon Alexa, etc), ou encore directement depuis votre smartphone en utilisant l’application BleBox.
    • Lorsque la poignée est tournée à 90°, l’ouvrant est débranché du servomoteur. Facilité de nettoyage de la vitre extérieure grâce à la targette bloquante, permettant un basculement de l’ouvrant à 180°.
    • G2 - double vitrage solaire feuilleté; G61 – double vitrage solaire acoustique.
    • Système topSafe avec résistance anti–effraction.
    • Accessoires d’équipement supplémentaires dans la version électrique avec le module Z–Wave ou WiFi.
    • Montage entre 15-90°.
    Spécification
    • Coefficient de la transmission de la chaleur de la fenêtre Uw:0.97 W/m²K

      Coefficient de la transmission de la chaleur du vitrage Ug: 0.5W/m²K

      Performances acoustique Rw: 33 dB

      Type de vitrage: 4H-10-4H-8-33.2

      Vitrage rempli de gaz neutre: argon

      Type d'entrée d'air: automatique V40P

    Spécifications techniques
    • Réference unique.raised_axis_fyp_v_p5_z_wave
    • Famille de produitsRoof window
    • Groupe de produitsWindows with raised axis of rotation
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtre de toit
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCRoofing accessories
    • Code UNSPSC301516
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Description de l'Uniclass 2015Skylights
    • Code CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Numéro OmniClass23-17 17 00
    • Titre OmniClassSkylights
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings