Publier vos produits
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design
    Faraone

    Ninfa 56, glass railing with an ultra slim design

    Traduit par Google,

    FIXATION SUR UN MUR OU POUR DES ENDROITS OÙ IL Y A POSSIBILITÉ DE TOMBER DANS LE VIDE

    Garde-corps en verre et aluminium au design élancé.

    Le plus petit de la nouvelle gamme aux lignes minimalistes. Convient pour une installation sur les murs. Entièrement réglable à l'intérieur.

    DIMENSIONS DE LA SECTION DE PROFIL :
    64 × 83 mm


    Spécification
    • NINFA 56 the smallest of the series in height and the width (ideal for places private) can be used in the following
      ways:

      1) above the reinforced concrete walls, the glass can have a variable height up to a maximum of 90 cm. (example 20 cm low wall + 90 cm glass = H 110 cm, height now required in general).
      The use of the ANTISCALABILITY carter is essential CHILDREN.

      2) Can be mounted on the floor with normal casing and with glass 8.8 100 cm high only if there is no fall in empty, or with a drop height less than 100 cm from the floor level.
      (example: internal partition, ground floor, o similar).

      The profile accommodates both glass 6.6 and the glass 8.8, thanks to the new system accessory RS for adjustment and tightening
      of the glasses.

      The heights of the glass are indicated in tables on page 136/137.


      Optional: integrable LED and handrail 

      Finishes: standard customizations and a request.

      SAFETY

      The certificate from the certification bodies guarantees the usual safety for Ninfa 55:

      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with glass 6+6 mm (temp. ind. + SG) h max 60 cm 
      • 200 kg/m (tested up to 300 kg/m) with glass 8+8 mm (temp. ind. + PVB/EVA) h max 90 cm

      Ninfa 56 is a product tested and certified at the Polytechnic of Milan.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.ninfa-56
      • Famille de produitsRailings
      • Groupe de produitsNinfa - high performance glass railing
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-03-31
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalVerre
      • Matériel secondaireAluminium
      • Conçu enItalie
      • Fabriqué enItalie
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
      • Classification IFCGarde-Corps
      • Nom UNSPSCRails
      • Code UNSPSC301031
      • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
      • Description de l'Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
      • Code CSI MasterFormat 201405 73 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
      • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
      • Titre OmniClassRailing

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie