Publier vos produits
VIA L Surface TW OPAL noir

VIA L Surface TW OPAL noir

Collection conçue pour éclairer généralement n'importe quel projet. VIA EVOLUTION permet la création de lignes lumineuses continues ou la construction de différents formats à l'aide de luminaires ou d'accessoires d'angle. VIA EVOLUTION L est un luminaire à surface colorée, blanc réglable avec une température de couleur de 2700-6500K avec CRI>90 et doté d'un diffuseur opale. Vous pouvez l'utiliser pour créer des configurations en L en surface VIA EVOLUTION.
Spécification
  • Référence: 041009512

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776300774

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 891042

    Fixing: Mur

    Série: 0411

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: 89602935

    IP: 20

    Puissance max. (W): 27W

    Hertz: 50/60Hz

    Info maximale du driver: 550mA CC

    Lumens max: 2160lm

    Tension: 220V-240V

    Plage K ajustable: 2700 - 6500K

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Degrés d'ouverture: 34°

    Hauteur total: 68

    Longueur: 300

    Profondeur: 40

    Type de régulation du driver: DALI

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 1.3

    Poids net élément consolidé: 1,20

Spécifications techniques
  • Réference unique.041009512_-_VIA-L-Surface-TW-OPAL-black
  • Famille de produitsArchitectural
  • Groupe de produitsSystèmes Linéaires
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)120
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie