Publier vos produits
MINI TUBE FAN M LED Ventilateur noir mat DC SMART
MINI TUBE FAN M LED Ventilateur noir mat DC SMART
MINI TUBE FAN M LED Ventilateur noir mat DC SMART
MINI TUBE FAN M LED Ventilateur noir mat DC SMART

    MINI TUBE FAN M LED Ventilateur noir mat DC SMART

    MINI TUBE FAN est un ventilateur de plafond qui intègre un kit d'éclairage de style industriel et moderne. Parfait pour les pièces de 13m2 à 17'6m2 et son moteur est de type DC à faible consommation. Il dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur au fini noir mat et aux pales noires possède un mode inversé et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Il est activé avec une télécommande fournie avec le ventilateur. C'est un ventilateur intelligent, qui vous permettra de le contrôler avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 32043WP-10

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776240766

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1094380

      Fixing: Plafond

      Série: 3334

      Diffusor material: Verre

      Blade material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00131

      IP: 20

      Puissance max. (W): 16

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 709lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Hauteur total: 324

      Longueur: 1280

      Profondeur: 1280

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Diamètre du kit plafond/lumière: 135

      Accessoire connexe (ref.): 34150

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 3

      LAMES RÉVERSIBLES: 0

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 0

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 350

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 730

      Volume Box Ind. Chalut: 0,08662

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0,65

      PCS: 0

      Poids net élément consolidé: 5,6

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32043WP-10_-_mini-tube-fan-led-matt-black-ceiling-fan-with-dc-motor-smart
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans