Publier vos produits
TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART
TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART

    TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART

    TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain noir mat/pales noires mates est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5144 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.
    Spécification
    • Référence: 32060WP-110

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776347038

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: No

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: 0

      Category: VENTILATION

      Subcategory: SANS LUMIÈRE

      Fixing: Plafond

      Commercial Description: TUBE FAN M Ventilatore nero opaco DC SMART

      Product Description: TUBE FAN est la version cylindrique de JUST FAN. Ce ventilateur de plafond contemporain noir mat/pales noires mates est parfait pour les pièces entre 13 m2 et 17 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond doté d'un moteur DC à faible consommation dispose de 6 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 145,7 m3 min / 5144 CFM. Contrôlez votre ventilateur avec l'application WiZ. Elle fonctionne avec le WIFI 2,4 GHz et développe les mêmes fonctionnalités que la télécommande. Il peut être utilisé avec Alexa, Siri et Google Assistant. N'oubliez pas qu'il est nécessaire d'ajouter le récepteur Smart Réf 34150, qui doit être acheté séparément.

      Série: 3338

      Body material: Acier

      Blade material: ABS

      Body finish: Noir

      IP: 20

      Genre: I

      Hertz: 50/60Hz

      Tension: 100V-240V

      Hauteur total: 640

      Diamètre total: 1280

      Diamètre fleuron: 130

      Type de moteur: DC

      Nombre de vitesses: 6

      W: 4-6-9-13-22-32

      RPM: 51-77-103-129-155-185

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Spécifications techniques
    • Réference unique.32060WP-110_-_TUBE-FAN-Matt-black-fan-DC-SMART
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsSans Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique