Publier vos produits
INDUS L Ventilateur blanc

INDUS L Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond aux lignes modernes idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en acier. La finition des lames est blanche et elles ne sont pas réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il dispose de 5 vitesses réglables.
Spécification
  • Référence: 33001

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776330016

    Tariff Item: 8414510090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP applies?: No

    Fixing: Plafond

    Série: 59

    Blade material: Acier

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 483

    Longueur: 1400

    Profondeur: 1400

    Diamètre total: 1400

    Diamètre fleuron: 145

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 5

    W: 16-21-26-32-48

    RPM: 113-142-173-203-260

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 228

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 642

    Volume Box Ind. Chalut: 0.032203

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6,600

    PCS: 25

    Poids net élément consolidé: 5.76

Spécifications techniques
  • Réference unique.33001_-_INDUS-L-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.76
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique