Publier vos produits
MALVINAS L Ventilateur rouille

MALVINAS L Ventilateur rouille

Ventilateur de plafond aux lignes modernes et contemporaines idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est en acajou et acajou rougeâtre et elles sont réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il en possède 5. Ce ventilateur a une fonction inverse. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33111-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776158696

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: SANS LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: MALVINAS L Ventilateur rouille

    Product Description: Ventilateur de plafond aux lignes modernes et contemporaines idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier et pales en contreplaqué. La finition des pales est en acajou et acajou rougeâtre et elles sont réversibles. Alimenté par un régulateur mural, inclus. Il en possède 5. Ce ventilateur a une fonction inverse. Convient pour toit en pente.

    Série: 1142

    Body material: Acier

    Blade material: Contreplaqué

    Body finish: Marron

    IP: 20

    Genre: I

    Hertz: 50/60Hz

    Tension: 100V-120V

    Hauteur total: 600

    Longueur: 1400

    Profondeur: 1400

    Diamètre total: 1400

    Diamètre fleuron: 130

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 5

    W: 24-37-48-57-80

    RPM: 111-145-170-187-229

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 223

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 245

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 630

    Volume Box Ind. Chalut: 0.03442

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6.24

    PCS: 25

    Poids net élément consolidé: 5.1168

Spécifications techniques
  • Réference unique.33111-110_-_MALVINAS-L-Dark-brown-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)5.1168
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique