Référence: 33284-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158832
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: IBIZA L Ventilateur blanc
Product Description: IBIZA est un ventilateur de plafond blanc idéal pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur dispose d'une installation intuitive et d'une fonction inverse, et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 149,57 m3 min / 5282 CFM. Convient pour toit en pente.
Série: 13
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Blanc
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 330
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 220
Largeur de la boîte individuelle (MM): 230
Longueur de la boîte individuelle (MM): 605
Volume Box Ind. Chalut: 0.030613
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01
PCS: 25
Poids net élément consolidé: 4,80