Publier vos produits
TIMOR Ventilateur blanc

TIMOR Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond contemporain avec lumière LED idéal pour ventiler des pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier, pales en bois finies en blanc/érable réversible et diffuseur en acrylique opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 17-30-50W et 90-130-170 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction été-hiver inversée et peut être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 134,28 m3 min / 4 742 CFM
Spécification
  • Référence: 33372

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776062726

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3332

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Puissance max. (W): 12W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

    Lumens max: 900lm

    Tension: 220V-240V

    Température de couleur (K): 3000K

    CRI: >80

    Hauteur total: 270

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 175

    Diamètre du kit plafond/lumière: 175

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 17-30-50

    RPM: 90-130-170

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 245

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 215

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 650

    Volume Box Ind. Chalut: 0.034239

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.4

    PCS: 25

    Poids net élément consolidé: 7,40

Spécifications techniques
  • Réference unique.33372_-_TIMOR-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)740
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique