Publier vos produits
TONSAY Ventilateur blanc

TONSAY Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond contemporain avec lumière idéal pour les pièces à partir de 17,6m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est en érable blanc et réversible. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 10,2-24,7-46W et 83-132-180 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 145,63 m3 min / 5 143 CFM
Spécification
  • Référence: 33384

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776045835

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 1513

    Diffusor material: Verre

    Blade material: Contreplaqué

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 15W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E27

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17463

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 305

    Longueur: 1320

    Profondeur: 1320

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 190

    Diamètre du kit plafond/lumière: 238

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 10-24-46

    RPM: 83-132-180

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 300

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 283

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 571

    Volume Box Ind. Chalut: 0.048478

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 7.9

    PCS: 16

    Poids net élément consolidé: 7,03

Spécifications techniques
  • Réference unique.33384_-_TONSAY-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)703
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique