Publier vos produits
DISC FAN LED Ventilateur de plafond blanc

DISC FAN LED Ventilateur de plafond blanc

DISC FAN est un ventilateur avec lumière et moteur DC conçu par Conillas. Son design est le résultat de la recherche de créer quelque chose de différent, un ventilateur avec lumière de haut en bas. DISC est le ventilateur parfait pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 5 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33397-110

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776328150

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Category: VENTILATION

    Subcategory: AVEC LUMIÈRE

    Fixing: Plafond

    Commercial Description: DISC FAN LED Ventilateur de plafond blanc

    Product Description: DISC FAN est un ventilateur avec lumière et moteur DC conçu par Conillas. Son design est le résultat de la recherche de créer quelque chose de différent, un ventilateur avec lumière de haut en bas. DISC est le ventilateur parfait pour les pièces à partir de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 5 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.

    Série: 3339

    Body material: Acier

    Diffusor material: PC

    Blade material: MDF

    Body finish: Blanc

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Genre: II

    Puissance max. (W): 33

    Hertz: 50/60Hz

    Source de lumière: SMD LED

    Source lumineuse incluse: Yes

    Tension: 100V-120V

    Température de couleur (K): 2700K

    CRI: >80

    Hauteur total: 460

    Diamètre total: 1320

    Diamètre fleuron: 150

    Diamètre du kit plafond/lumière: 145

    Type de moteur: DC

    Nombre de lames: 4

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 5

    W: 6-10-13-23-37

    RPM: 100-135-160-195-230

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 0.01

    Poids net élément consolidé: 8,00

Spécifications techniques
  • Réference unique.33397-110_-_DISC-FAN-LED-White-ceiling-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Poids net (Kg)800
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique