Référence: 33397
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776089693
Tariff Item: 8414510090
Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP applies?: Yes
ERP registration number: 1102085
Fixing: Plafond
Série: 3339
Diffusor material: PC
Blade material: MDF
Diffuser finish: Opal
Light Source Code: L00151
IP: 20
Puissance max. (W): 29,5W
Puissance et Lm des intensités W/Lm: 962lm / 1351lm
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: SMD LED
Source lumineuse incluse: Yes
ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED
Tension: 220V-240V
Température de couleur (K): 2700K
CRI: >80
Hauteur total: 460
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 145
Type de moteur: DC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 5
W: 6-10-13-23-37
RPM: 100-135-160-195-230
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Unités par carton principal: 1
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 205
Largeur de la boîte individuelle (MM): 340
Longueur de la boîte individuelle (MM): 790
Volume Box Ind. Chalut: 0.055063
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 9.4
PCS: 18
Poids net élément consolidé: 7.238