Publier vos produits
LAMA L Ventilateur noire

LAMA L Ventilateur noire

Ventilateur de plafond noir aux lignes modernes. Il possède deux pales en bois de noyer foncé et est parfait pour les pièces de plus de 17,6 m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a un mode inverse. Débit d'air : 178,83 m3 min / 6313 CFM
Spécification
  • Référence: 33507

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776144682

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3364

    Blade material: Bois

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 272

    Longueur: 1430

    Profondeur: 1430

    Diamètre total: 1430

    Diamètre fleuron: 190

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 2

    LAMES RÉVERSIBLES: 0

    Nombre de vitesses: 3

    W: 16-27-44

    RPM: 84-114-143

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 315

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 215

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 770

    Volume Box Ind. Chalut: 0.052148

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.2

    PCS: 20

    Poids net élément consolidé: 4.264

Spécifications techniques
  • Réference unique.33507_-_LAMA-L-Black-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsSans Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)4.264
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique