Publier vos produits
IZARO L LED Ventilateur blanche DC
IZARO L LED Ventilateur blanche DC
IZARO L LED Ventilateur blanche DC
IZARO L LED Ventilateur blanche DC

    IZARO L LED Ventilateur blanche DC

    Ventilateur de plafond avec lumière avec moteur DC aux lignes modernes idéal pour les pièces à partir de 17m2. La finition des pales est en érable blanc et réversible. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 5 vitesses réglables. Ce ventilateur blanc a une fonction inverse. Débit d'air : 190,12 m3 min / 6711 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
    Spécification
    • Référence: 33514

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776167100

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1099345

      Fixing: Plafond

      Série: 3386

      Diffusor material: Verre

      Blade material: Contreplaqué

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00144

      IP: 20

      Puissance max. (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: SMD LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 2700K

      CRI: >80

      Hauteur total: 420

      Longueur: 1300

      Profondeur: 1300

      Diamètre total: 1300

      Diamètre fleuron: 150

      Diamètre du kit plafond/lumière: 230

      Type de moteur: DC

      Nombre de lames: 5

      LAMES RÉVERSIBLES: 1

      Nombre de vitesses: 5

      W: 5-10-16-25-37

      RPM: 100-142-165-192-226

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 1

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 310

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 295

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 630

      Volume Box Ind. Chalut: 0.057614

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8.365

      PCS: 16

      Poids net élément consolidé: 6.865

    Spécifications techniques
    • Réference unique.33514_-_izaro-led-white-ceiling-fan-with-dc-motor
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsAvec Lumière
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Nom UNSPSCFans
    • Code UNSPSC40101604
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29_67
    • Description de l'Uniclass 2015Propeller fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19 11 15
    • Titre OmniClassCeiling Fans