Référence: 33605-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158443
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: SANS LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: MINI MALLORCA S Ventilateur marron
Product Description: MINI MALLORCA est la version réduite du ventilateur MALLORCA, idéale pour ventiler des pièces jusqu'à 13m2. Moteur en acier, pales en bois MDF finies en cerisier réversible brun foncé/rougeâtre. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 10-21-41W et 80-145-180 tours par minute selon la vitesse. MINI MALLORCA est un ventilateur de plafond conçu pour répondre aux besoins de différentes pièces. Convient pour toit en pente
Série: 3365
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Marron
IP: 20
Genre: I
Hertz: 50/60Hz
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 370
Longueur: 1060
Profondeur: 1060
Diamètre total: 1060
Diamètre fleuron: 130
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 3
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
W: 14.5-21.3-35.5
RPM: 123-159-208
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 210
Largeur de la boîte individuelle (MM): 255
Longueur de la boîte individuelle (MM): 505
Volume Box Ind. Chalut: 0.027043
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5
PCS: 30
Poids net élément consolidé: 4,50