Publier vos produits
PANAY M Ventilateur blanc

PANAY M Ventilateur blanc

PANAY est un ventilateur de plafond blanc aux lignes modernes idéal pour ventiler des espaces de 13m2 à 17m2. Moteur en acier, pales en ABS finition réversible blanc/érable et diffuseur en verre opale. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. PANAY dispose de 3 vitesses réglables. Débit d'air : 116,2 m3 min / 4103 CFM. Convient pour toit en pente.
Spécification
  • Référence: 33607

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776091177

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Plafond

    Série: 3361

    Diffusor material: Verre

    Blade material: MDF

    Diffuser finish: Opal

    IP: 20

    Puissance max. (W): 8W

    Hertz: 50Hz

    Source de lumière: E14

    Source lumineuse incluse: No

    No. Porte-lampe: 2

    ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to B

    Ampoule recommandée (ref.): 17461

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 280

    Longueur: 1220

    Profondeur: 1220

    Diamètre total: 1220

    Diamètre fleuron: 130

    Diamètre du kit plafond/lumière: 210

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 14-30-58

    RPM: 95-150-200

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 215

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 255

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 555

    Volume Box Ind. Chalut: 0.029756

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 6,300

    PCS: 30

    Poids net élément consolidé: 5.798

Spécifications techniques
  • Réference unique.33607_-_PANAY-M-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)5.798
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique