Publier vos produits
OBOE Ventilateur blanc

OBOE Ventilateur blanc

Ventilateur de plafond blanc contemporain à trois pales. Idéal pour les pièces jusqu'à 13m2. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Ce ventilateur de plafond dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 8-22-38W et 85-140-180 tours par minute selon la vitesse. Ce ventilateur a une fonction inversée, il peut donc être utilisé pendant les mois d'hiver les plus froids, optimisant ainsi l'efficacité de votre chauffage. Débit d'air : 64,16 m3 min / 2265,79 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Spécification
  • Référence: 33610

    Catalogue: Ventilacion

    EAN: 8421776116931

    Tariff Item: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Série: 1064

    Blade material: MDF

    IP: 20

    Hertz: 50Hz

    Tension: 220V-240V

    Hauteur total: 360

    Longueur: 1050

    Profondeur: 1050

    Diamètre total: 1050

    Diamètre fleuron: 130

    Accessoire connexe (ref.): 33928

    Type de moteur: AC

    Nombre de lames: 3

    LAMES RÉVERSIBLES: 1

    Nombre de vitesses: 3

    W: 8-22-38

    RPM: 85-140-180

    Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

    Unités par carton principal: 1

    Hauteur de la boîte individuelle (MM): 240

    Largeur de la boîte individuelle (MM): 220

    Longueur de la boîte individuelle (MM): 575

    Volume Box Ind. Chalut: 0.03036

    Poids brut de la boîte Chalut ind.: 5.3

    PCS: 35

    Poids net élément consolidé: 5,30

Spécifications techniques
  • Réference unique.33610_-_OBOE-White-fan
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAvec Lumière
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Poids net (Kg)530
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique