Référence: 33701-110
Catalogue: Ventilacion
EAN: 8421776158566
Tariff Item: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP applies?: 0
Category: VENTILATION
Subcategory: AVEC LUMIÈRE
Fixing: Plafond
Commercial Description: ICARIA L Ventilateur aluminium
Product Description: Ventilateur de plafond avec lumière aux lignes modernes idéal pour les pièces jusqu'à 17m2. Moteur en acier, pales en contreplaqué et diffuseur en verre opale. La finition des pales est gris/érable et elles sont réversibles. Il s'active à l'aide d'une télécommande incluse. Il dispose de 3 vitesses réglables. Ce ventilateur a une fonction inverse. Débit d'air : 155,62 m3 min / 5496 CFM. Ce ventilateur peut être installé sur des plafonds inclinés.
Série: 3300
Body material: Acier
Blade material: Contreplaqué
Body finish: Nickel Satiné
IP: 20
Genre: I
Puissance max. (W): 30
Hertz: 50/60Hz
Source de lumière: E27
Source lumineuse incluse: No
No. Porte-lampe: 2
Ampoule recommandée (ref.): 17463
Tension: 100V-120V
Hauteur total: 415
Longueur: 1320
Profondeur: 1320
Diamètre total: 1320
Diamètre fleuron: 150
Diamètre du kit plafond/lumière: 270
Type de moteur: AC
Nombre de lames: 4
LAMES RÉVERSIBLES: 1
Nombre de vitesses: 3
Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No
Hauteur de la boîte individuelle (MM): 305
Largeur de la boîte individuelle (MM): 320
Longueur de la boîte individuelle (MM): 625
Volume Box Ind. Chalut: 0.061
Poids brut de la boîte Chalut ind.: 8
PCS: 16
Poids net élément consolidé: 8,00